카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0201-03-0063
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings italian standards
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_italian_standards/r0201.prj},{NB=R0201-03-0063},{IDNR=MIN},{COD=R0201-03-0063},{D=20.000},{D1=24.000},{K=6.000},{L=160.000},{L1=26.000},{M=4.000},{R=0.750},{OR1=1.000},{MAT=1.7131 Hardened},{HD=HRC 61-63}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 127
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R0201 - One diameter Pillar - C2
Bill of material
R0201-03-0063
COD
Code
R0201-03-0063
R0201-03-0063
D
20.000
20.000
mm
D1
24.000
24.000
mm
K
6.000
6.000
mm
L
Length L
160.000
160.000
mm
L1
Length L1
26.000
26.000
mm
MAT
Material
1.7131 Hardened
HD
Hardness
HRC 61-63