??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R22 (Imperial) - Rod Seal - Series 122 (Imperial)
Bill of material
122.20521-1450
PN
Part No.
122.20521
SERIES
Series
122
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Дюйм
OD
D Outer Diameter
Дюйм
B
0.250 Дюйм
L
L Groove Length
Дюйм
H
H Seal Height
0.250 Дюйм
C
C Lead-in Chamfer
0.125 Дюйм
R
R Groove Radius
0.016 Дюйм
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.020 Дюйм
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Дюйм
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
13.09 g