카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R2960.73.90x200
PlaSteel
Ranco
Oilless items
Guiding elements and sliding pads
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ranco/ranco/self_lubricating_items/guiding_elements_and_sliding_pads/r2960_73.prj},{NB=R2960.73.90x200},{COD=R2960.73},{FS=A},{FSX=1},{B=90},{A=200},{AX=200,224,250},{C=45},{L1=20},{L2=100},{E=50},{E1=50},{D=18},{D1=26},{F=28},{T=21.0},{R=25.0},{RX=2.50},{AH=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R2960.73 - Guide brackets to VDI 3387 steel with non-liquid lubricant
Bill of material
R2960.73.90x200
COD
Code
R2960.73
FS
Shape
A
A
B
90
90
mm
A
200
224
250
200
224
250
mm
C
45
45
mm
L1
Length L1
20
20
mm
L2
Length L2
100
100
mm
E
50
50
mm
E1
50
50
mm
D
18
18
mm
D1
26
26
mm
F
28
28
mm
T
21.0
21.0
mm
R
25.0
25.0
mm
AH
Amount of holes
3
3
mm