??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
R391 (to 264 lb/ea)
Bill of material
391Q35K100RZ2351
PN
Part Number
391Q35K100RZ2351
SER
Series
391
MO
Mounting Options
Central Locking Stem
SIZE
Stem Size
D
Wheel Dia.
Дюйм
W
Tread Width
1 1/4 Дюйм
TT
Tread Type
CAP
Capacity
220 lbs
BR
Caster Brake
H
Load Height
5 1/2 Дюйм
R
Swivel Rad.
3 11/16 Дюйм
WB
Wheel Bearing
Precision Ball