??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R51 (Imperial) - Rod Seal - Series 151 (Imperial)
Bill of material
151.47015-1450
PN
Part No.
151.47015
SERIES
Series
151
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Pouce
OD
D Outer Diameter
Pouce
B
0.188 Pouce
L
L Groove Length
Pouce
H
H Seal Height
0.340 Pouce
C
C Lead-in Chamfer
0.094 Pouce
R
R Groove Radius
0.016 Pouce
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.039 Pouce
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Pouce
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
7.74 g