??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R90 (Metric) - Heavy Duty Rod Seal - Series 190 (Metric)
Bill of material
190.91075-100
PN
Part No.
190.91075
SERIES
Series
190
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
L
L Groove Length
mm
B
mm
OD
D Outer Diameter
30.00 mm
C
C Lead-in Chamfer
0.00 mm
R
R Groove Radius
0.00 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
20.70 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.35 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
1.72 g