피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
2500 1/8-OX1
Camozzi
Pneumatic connection
OX1 fittings for medical gases
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_ox1/mod_2500_ox1.prj},{NB=2500 1/8-OX1},{MOD=2500 1/8-OX1},{A=R1/8},{H=7.5},{L=19.5},{SW=12},{PESO=9},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{D=5.500},{MOD1=2500_1/8},{X=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 2500-OX1
Bill of material
2500 1/8-OX1
MOD
Mod.
2500 1/8-OX1
2500 1/8-OX1
A
R1/8
R1/8
mm
H
7.5
7.5
mm
L
19.5
19.5
mm
SW
12
12
mm
PESO
Weight
9
9
g