??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Radar
Lista de materiales
FR900020
IDNR
FR900020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor nivel de llenado, radar, 62lang, G1/2", 18-35V DC, programable/configurable, 2x PNP/NPN NC/NO, 0/4-20mA, IO-Link, conector M12 4pin, IP67/IP69k, conector M12 4pin, acero inoxidable 1.4404, IP67, parametrización
DESCLONG
Langbeschreibung
Existen sensores de nivel de llenado y de nivel que funcionan según distintos principios de medición. La elección del sensor depende del medio a detectar y de las condiciones ambientales. El flujo de material en un recipiente vibratorio puede averiguarse de forma excelente con sensores de nivel inductivos, cuyo péndulo es movido por el material del recipiente. La detección de niveles de llenado de medios líquidos o sólidos puede realizarse, por ejemplo, con sensores de nivel capacitivos. Estos funcionan según el principio del condensador, el medio cambia la dielectricidad entre dos electrodos. El cambio resultante se convierte en una señal de salida digital. Los relés de nivel conductivos ofrecen otra alternativa para detectar niveles de llenado de medios conductivos. Se determina la resistencia entre el electrodo de referencia y el medidor. Cuando el nivel cae por debajo o supera un umbral establecido, se activa una salida de relé.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
FR900020
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
programable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
0 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Versión de la conexión al proceso
G 1/2"
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
Push-pull
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cilindro, rosca
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
parametrización mediante IO-Link
ARDTE00_IOLINKVERSION
Versión IO-Link
V1.1
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67 / IP69k
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Acero al cromo-níquel
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Material del transductor de medida
Acero inoxidable 1.4404
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensión de la rosca
1/2"
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
0,03ms
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
Par de apriete
50Nm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
200mA
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Resistencia a la presión
10bar
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diámetro del sensor
26mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longitud de rosca
14mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
20mA
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
Longitud de la sonda
17mm
ARDTEME_LAENGEDESSENSORS
Longitud del sensor
62mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
4
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ángulo de apertura
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
18 - 35
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Temperatura del medio
-40 - 85
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-40 - 85
ARDTEEL_MESSBEREICH
Rango de medición
300 - 10.000
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto