카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
502500
RAMPA
RAMPA®-Tools / Drivers
Drive via internal thread
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{rampa/tools/internal_thread/driver_type_502.prj},{NB=502500_1},{ART=502500},{DESC=DREHER TYP 502 M5},{LONGTEXT=RAMPA-Dreher Typ 502 mit Schaft gemäß DIN 3126-Form E 11,2 zum Eindrehen von RAMPA-Muffen über das Innengewinde. Ausschließlich für Original-RAMPA-Muffen zu verwenden.},{D1=M5},{DH=5},{SW1=DIN 3126-Form E 11,2},{PCKH1=1},{PCK=1},{GEW=0.0310},{TARIC=82079091},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/2_reach.png},{MATCOMPL3=RoHS-konform},{MATCOMPL4=REACH-konform},{MH1=rampa_lieferprogramm_2020_seite_65.pdf},{VERH1=},{CODE1=0},{CODE2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
RAMPA
Description
RAMPA®-Driver type 502
Bill of material
502500
ART
Article number
502500
502500
ARTS
Article number parts list
50250001
50250001
DESC
Description
RAMPA®-Driver type 502 M5
RAMPA®-Driver type 502 M5
LONGTEXT
Product description
RAMPA® driver type 502 with shank according DIN 3126-Form E 11,2 for assembling RAMPA® inserts via the internal thread. Only to be used with original RAMPA® inserts.
D1
Outside thread
M5
M5
mm
SW1
Shank mount
DIN 3126-Form E 11,2
PCK
Packing units (Number of pieces)
1
1
GEW
Net weight (Piece)
0.0310
0.0310
kg
TARIC
Customs tariff number
82079091
MATCOMPL1
Umweltschutzstandards
RoHS
MATCOMPL2
Umweltschutzstandards
REACH / SCIP Nr.
MONTAGE
Assembly tools
Data sheet