??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
RAMPA
Opis
RAMPA®-Śruby z łbem płaskim typ KFS
Lista materiałowa
152630003
ART
Numer artykułu
DESC
Opis
LONGTEXT
Opis produktu
RAMPA® śruba typ KFS z gniazdem sześciokątnym, trzpieniem prowadzącym i dekoracyjnym łbem płaskim do widocznych połączeń.
D
Średnica trzpienia Ø
8.9 mm
L
Długość
mm
D1
Gwint zewnętrzny
M6
L2
Długość trzpienia
mm
SW
Rozmiar klucza
5 mm
D2
Średnica łba Ø
17 mm
H
Wysokość łba (tol. +0.5)
2.5 mm
MAT
Tworzywo
Stal niklowana
PCK
Jednostki opakowania (Liczba części)
GEW
Waga netto (Sztuka)
kg
TARIC
Numer taryfy cenlej
73181568
MATCOMPL1
Standardy ochrony środowiska
RoHS
MATCOMPL2
Standardy ochrony środowiska
REACH
ARTS
Numer artykułu specyfikacja