피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
RB10-X331
SMC
actuators
actuator_accessories
shock_absorber
RJ Shock Absorber
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/actuators/actuator_accessories/shock_absorber/rj/accessories/rb_x331.prj},{NB=RB10-X331},{MODEL=RB10-X331},{B=19},{D=5.5 drill, 9.5 counterbore depth 5.4},{DA=5.500},{DAA=9.500},{DD=5.400},{H=9.5},{L=40},{MM=M10x1.0},{MMA=10.000},{MMP=1.000},{T=12},{X=25},{BOLT=M5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
RB X331 - Foot Bracket for Shock Absorber
Bill of material
RB10-X331
MODEL
Model
RB10-X331
RB10-X331
B
19
19
mm
D
5.5 drill, 9.5 counterbore depth 5.4
5.5 drill, 9.5 counterbore depth 5.4
H
9.5
9.5
mm
L
40
40
mm
MM
M10x1.0
M10x1.0
T
12
12
mm
X
25
25
mm
BOLT
Mounting bolt
M5
M5