??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
RB35AL K1
Bill of material
RB350137ALN1K##---+(8.5)
MN
Model No.
RB35AL
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Entrez la valeur pour L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
8.5 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Entrez la valeur pour POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm