피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
RBDBB-50-50-1
Misumi
metric
31_antivibration_items/soundproofing/protective_material/static_countermeasures
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/31_antivibration_items/rbdbbb.prj},{NB=RBDBB-50-50-1},{TP=RBDBB, RBDGG, RBDGB, RBDBBT, RBDGGT, RBDGBT},{TYS=S},{MAT=CSR},{COLORB=Black},{AS=Electroconductive Adhesives},{A=50},{B=50},{TS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RBDBB, RBDGG, RBDGB, RBDBBT, RBDGGT, RBDGBT - Antistatic Rubber Sheets - Standard
Bill of material
RBDBB-50-50-1
PN
Part No.
RBDBB-50-50-1
TP
Type Selection
RBDBB, RBDGG, RBDGB, RBDBBT, RBDGGT, RBDGBT
TYS
Type Selection
Standard
Adhesive
Standard
Adhesive
MAT
Material
Chloroprene Synthetic Rubber
Nitrile-Based Synthetic Rubber
Chloroprene Synthetic Rubber
Nitrile-Based Synthetic Rubber
COLORF
Color of Front
Black
COLORB
Color of Back
Black
Black
AS
Adhesive Section Plate
Electroconductive Adhesives
A
A 10mm Increment
mm
값 입력 A
A 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
B
B 10mm Increment
mm
TS
T Selection
1
2
3
1
2
3
mm