RBPBCB14
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/rbpbcb_asmtab.prj},{NB=RBPBCB14},{MATSBSIR=51200 Bearing Steel},{MATH=1045 Carbon Steel},{STH=1},{AC=Retaining Ring},{MATAC=304 Stainles Steel},{DD=14},{D=34},{B=13.50},{B1=2.50},{H=63},{W=45},{T=20},{T1=18},{E=10.75},{DDH=28},{D1=41},{D1TOL=-0.009/-0.034},{D2=34},{PCD=51},{A=40},{F=31},{M=M6 (5.2)},{DD1=9.5},{H1=6},{BD=25.400},{A1=16},{A2=24},{MASS=84.0},{ADC=0.1 or Less},{M1=6},{PPATH=rbpbcb_asmtpl.prj},{S=40.20},{O=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
RBPBCB, RBPBCM - 구면베어링홀더세트-컴팩트타입
BOM
RBPBCB14
PN
형번
RBPBCB14
RBPBCB14
MATSBH
구면베어링홀더 재질
S35C
MATSBSIR
구면베어링부시구면내링재질
SUJ2
STSIR
구면내측 표면처리
경질크롬도금
HARDSIR
구면 내측 링 경도
58HRC~
MATSBB
구면베어링부시재질
구면동합금
MATH
홀드 부 재질
S45C
STH
홀드부표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
AC
부속품
스냅링
MATAC
부속품 재질
SUS304
DD
d
14
14
mm
D
34
34
mm
B
13.50
13.50
mm
B1
2.50
2.50
mm
H
63
63
mm
W
45
45
mm
T
20
20
mm
T1
18
18
mm
E
10.75
10.75
mm
DDH
dh
28
28
mm
D1
41
41
mm
D1TOL
D1 공차
-0.009/-0.034
-0.009/-0.034
mm
D2
34
34
mm
A
40
40
mm
F
31
31
mm
M
M (일반나사) (d2)
M6 (5.2)
M6 (5.2)
DD1
d1
9.5
9.5
mm
H1
6
6
mm
BD
볼직경
25.400
25.400
mm
A1
허용경사각알파1(도)
16
16
A2
허용경사각알파2(도)
24
24
SLC
정부하용량 레이디얼Cs
40.20
40.20
kN
MASS
질량
84.0
84.0
g
RDC
레이디얼방향 틈새
0.035이하
mm
ADC
축방향 틈새
0.1 이하
mm