??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RBSWM_mv3a - ロボットスタンド -三菱電機- スカラ 垂直多関節ロボット 10kg可搬目安
部品表
RBSWM180-MV3A-H100
PN
型番
RBSWM180-MV3A-H100
TYPE
タイプ
RBSWM
A
mm
TV
上面加工
H
H 指定5mm単位
mm
Enter value for H
H 指定5mm単位
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
150 mm
N
11 mm
C
2 mm
NOM
呼び
150A
E
165.2 mm
TT
7.1 mm