피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
RCI
MEDAN
Other auxiliary equipments
Sensor switch
RC-Sensor switch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/sensor_switch/rc/rci_asmtab.prj},{NB=RCI},{IDNR=MIN},{MODEL=RCI},{CON=},{PPATH=rci_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
RCI - Sensor switch
Bill of material
RCI
MODEL
Model
RCI: 2 wire (Reed switch)
RCI-N: 2 wire (NPN Reed switch)
RCI-P:2 wire (PNP Reed switch)
RNI: 3 wire (NPN current sinking)
RPI: 3 wire (PNP current sinking)
RCI: 2 wire (Reed switch)
RCI-N: 2 wire (NPN Reed switch)
RCI-P:2 wire (PNP Reed switch)
RNI: 3 wire (NPN current sinking)
RPI: 3 wire (PNP current sinking)
CON
Connections type
Blank: L=1000 mm
3M: L=3000 mm
5M: L=5000 mm
QD: M8 3PIN connect
EQD: M8 3PIN connect
Blank: L=1000 mm
3M: L=3000 mm
5M: L=5000 mm
QD: M8 3PIN connect
EQD: M8 3PIN connect