피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCP5W-RA7C-WA-56SP-4-50-P4-P-B
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Water Resistant
RCP5W
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/water_resistant/rcp5w/rcp5w_ra7c_42sp_asmtab.prj},{NB=RCP5W-RA7C-WA-56SP-4-50-P4-P-B(0)},{TYPE=RCP5W-RA7C},{XTYPE=2},{YTYPE=56P},{ENTYPE=Battery less absolute type},{MT=56SP},{LBS=4},{S=50},{CON=P4},{CTYPE=1},{LTC=1},{CDC=},{OPTBRAKE=-B},{OPTFL=},{OPTFT=},{OPTREV=1},{POS=0},{SX=[50:500/50]},{VERS=2},{PPATH=rcp5w_ra/rcp4w_ra_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCP5W-RA7C-56SP (High speed type)
Bill of material
RCP5W-RA7C-WA-56SP-4-50-P4-P-B
CNSORDERNO
Order number
RCP5W-RA7C-WA-56SP-4-50-P4-P-B
ENTYPE
Encoder Type
Battery less absolute type
MT
Motor Type
56SP
LBS
Lead of Ball Screw
4.000
4.000
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CON
Controller
P4
P6
P4
P6
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
LTC
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
CDC
Option : Cable direction
Standard
A1
A3
AT
Standard
A1
A3
AT
OPTBRAKE
Option: Brake
Yes
Yes
OPTFL
Option : Flange
No
Yes
No
Yes
OPTFT
Option : Foot bracket
No
Yes
No
Yes
OPTREV
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
POS
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인