카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2W-RA4C-I-20-12-50-T1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Water Resistant
RCS2W
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/water_resistant/rcs2w/rcs2w_ra4c_asmtab.prj},{NB=RCS2W-RA4C-I-20-12-50-T1-P-0},{TYPE=RCS2W-RA4C},{XTYPE=1},{ENTYPE=I},{MOT=20},{LBS=12},{S=50},{CNTRL=T1},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=1},{OPTBRAKEX= 1, 'No', 2, 'Yes'},{OPTIM=1},{OPTIMX=1,'No',2,'Flange',3,'Foot Bracket',4,'Trunnion (Front)',5,'Trunnion (Rear)'},{OPTOCS=},{OPTKJ=1},{OPTREV=1},{POS=0},{PPATH=rcs2w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2W - RA4C
Bill of material
RCS2W-RA4C-I-20-12-50-T1-P
CNSORDERNO
Order number
RCS2W-RA4C-I-20-12-50-T1-P
ENTYPE
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
MOT
Motor Output
20.000
30.000
20.000
30.000
W
LBS
Lead
12.000
6.000
3.000
12.000
6.000
3.000
mm
S
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
CTYPE
Cable Type
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
Robot Cable
No cable
LTC
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
OPTIM
Option: Installation method
No
Flange
Foot Bracket
Trunnion (Front)
Trunnion (Rear)
No
Flange
Foot Bracket
Trunnion (Front)
Trunnion (Rear)
OPTOCS
Option: Origin confirmation sensor
No
Yes
No
Yes
OPTKJ
Option: Knuckle joint
No
Yes
No
Yes
OPTREV
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
POS
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인