카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS4-WSA12R-WA-100-3-50-T2-P-ML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Slider Type
RCS4 series
Wide slider motor reverse type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/slider_type/rcs4_series/wide_slider_motor_reverse_type/rcs4_wsa12r_asmtab.prj},{NB=RCS4-WSA12R-WA-100-3-50-T2-P-ML-(0)},{TYPE=RCS4-WSA12R},{TYPE1=12},{ET=WA},{MO=100W},{MOX=100},{LBS=3.0},{S=50},{CO=T2},{CTYPE=1},{LTC=1.000},{OPTB=},{OPCDC=},{CDCX='','Standard','-CJT','CJT','-CJB','CJB','-CJO','CJO'},{OPDCM=ML},{OPTREV=},{OPTSR=},{POS=0},{STROKEX=[50:800/50]},{LBSX=3,6,12,20,30},{X=2},{PPATH=rcs4_wsa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS4-WSA12R
Bill of material
RCS4-WSA12R-WA-100-3-50-T2-P-ML
CNSORDERNO
Order number
RCS4-WSA12R-WA-100-3-50-T2-P-ML
TYPE
Type
RCS4-WSA12R
ET
Encoder Type
WA
MO
Motor Type
100W
LBS
Lead of Ball Screw
3.0
6.0
12.0
20.0
30.0
3.0
6.0
12.0
20.0
30.0
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CO
Controller
T2
T4
T2
T4
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
mm
LTC
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
OPTB
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
OPCDC
Option : Cable direction
Standard
CJT
CJB
CJO
Standard
CJT
CJB
CJO
OPDCM
Option : Motor direction
ML : Left
MR : Right
ML : Left
MR : Right
OPTREV
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTSR
Option: Slider roller specification
No
Yes
No
Yes
POS
Position of slider
mm
값 입력 POS
Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인