??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
RCV - Entgratspindel
Stückliste
SCHUNK-1460804 RCV-250
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
APLRADIAL
Adapterplatten radial (optional zu bestellen)
APLAXIAL
Adapterplatten axial (optional zu bestellen)
PROFILFOLGEVORR
Profilfolgevorrichtung (optional zu bestellen)
LEISTUNG
Leistung
W
LEERLAUFDREHZAH
Leerlaufdrehzahl
1/min
NENNDREHZAHL
Nenndrehzahl
1/min
AUSGLEICHSWINX
Max. Ausgleichswinkel X
±3 °
AUSGLEICHSWEGX
Max. Ausgleichsweg X
mm
AUSGLEICHSWINY
Max. Ausgleichswinkel Y
±3 °
AUSGLEICHSWEGY
Max. Ausgleichsweg Y
mm
ACHSFIXIERUNG
Achsfixierung
integriert
EMPFAUSGLEICHSW
empfohlener Ausgleichsweg
mm
AUSGLEICHSKRAFT
Min./max. Ausgleichskraft
N
AUSGLEICHSDRUCK
Min./Max. Ausgleichsdruck
1/4.1 bar
BETRIEBSDRUCK
Betriebsdruck
6.200 bar
MAXLUFTVERBRAUC
max. Luftverbrauch
l/s
WERKZEUGAUFNAHM
Werkzeugaufnahme
Spannzange ER-11 6 mm und 8 mm
LUFTSPINDEL
Luftanschluss Spindel
10 mm
LUFTAUSGLEICH
Luftanschluss Ausgleich
4 mm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
UMGEBUNGSTEMPER
min./max. Umgebungstemperatur
5/35 °C