??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
RCV - Wrzeciono gratujące
Lista materiałowa
SCHUNK-1460804 RCV-250
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
APLRADIAL
Płyty adaptera, promieniowe (opcjonalnie na zamówienie)
APLAXIAL
Płyty adaptera, osiowe (opcjonalnie na zamówienie)
PROFILFOLGEVORR
Profile follower (to be ordered optionally)
LEISTUNG
Moc
W
LEERLAUFDREHZAH
Prędkość w trybie jałowym
1/min
NENNDREHZAHL
Nominal speed
1/min
AUSGLEICHSWINX
Max. compensation angle X
±3 °
AUSGLEICHSWEGX
Maks. kompensacja X
mm
AUSGLEICHSWINY
Max. compensation angle Y
±3 °
AUSGLEICHSWEGY
Maks. kompensacja Y
mm
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
zintegrowany
EMPFAUSGLEICHSW
Recommended compensation path
mm
AUSGLEICHSKRAFT
Min./max. compensation force
N
AUSGLEICHSDRUCK
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.200 bar
MAXLUFTVERBRAUC
max. air consumption
l/s
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
Collet chuck ER-11 6 mm and 8 mm
LUFTSPINDEL
Wrzeciono z przyłączem powietrza
10 mm
LUFTAUSGLEICH
Złącze kompensacyjne powietrza
4 mm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. ambient temperature
5/35 °C