피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Toothed clamping elements RDB.40-60-B
Elesa+Ganter
Machine elements
RDB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/rdb/rdb.prj},{NB=Toothed clamping elements RDB.40-60-B},{PARTNUMBER=51993},{DESCRIPTION=RDB.40-60-B},{DIM01=40.0},{DIM02=8.3},{DIM03=5},{DIM04=M5},{DIM04X=5.000},{DIM05=6},{DIM06=30.0},{DIM07=-},{DIM07X=0.000},{DIM08=23},{DIM09=12.0},{DIM10=11.4},{DIM11=-},{DIM11X=0.000},{DIM12=22.8},{DIM13=8},{DIM13X=8.000},{DIM14=1.3},{DIM15=120},{WEIGHT=18},{VER=B},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
RDB - Toothed clamping elements
Bill of material
Toothed clamping elements RDB.40-60-B
PARTNUMBER
Code
51993
51993
DESCRIPTION
Description
RDB.40-60-B
RDB.40-60-B
DIM01
d
40.0
40.0
mm
DIM02
d1
8.3
8.3
mm
DIM03
d2
5
5
mm
DIM04
d3
M5
M5
DIM05
d4
6
6
mm
DIM06
d5
30.0
30.0
mm
DIM07
d6
-
-
mm
DIM08
F
23
23
mm
DIM09
h
12.0
12.0
mm
DIM10
h1
11.4
11.4
mm
DIM11
h2
-
-
mm
DIM11X
0.000
0.000
DIM12
h3
22.8
22.8
mm
DIM13
S
8
8
mm
DIM13X
8.000
8.000
DIM14
w min.
1.3
1.3
mm
DIM15
C#
120
120
Nm
WEIGHT
Weight
18
18
g
INFOEG
Product details
Product details