??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RDE100.1RFS-XA_S55770-T346
Stückliste
S55770-T346
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
RDE100.1RFS-XA Raumthermostat
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RDE100.1RFS-XA
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
BUSSPROTKOLL
SA71012ID04
Länge
127.00 mm
SA71012ID05
Breite
22.00 mm
SA71012ID06
Höhe
85.00 mm
SA71012ID07
Masse (netto)
3.35 kg
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T346
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55770-T346
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55770-T346
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914096517
SA810ID10
Beschreibungstext
Drahtloser Raumthermostat mit automatischer Zeitschaltuhr
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20221025
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011309
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raum-Uhrenthermostat
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73