??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
RDF-IR - Инфракрасный датчик температуры потолка
Спецификация
751070 RDF-IR A L1500
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура инфракрасного излучения
AT
примене́ние/тип
Потолочный датчик
KONFIG
конфигурация
Thermokon app, uConfig
S
датчик
PIR-детектор (инфракрасный свет), угол оптической апертуры (чувствительность 50%): 80 ±5°
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
TEB
Диапазон рабочих температур
-20 - +70
GKT
Точность температурная
±0,5 K (в среднем при 21 °C), высота установки >7 m ±1,5 K
AST
Bыходного сигнала tемпература
0..+50 °C (стандартная настройка), выбирается из 4 tемпературные диапазоны -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, выставляется на плате устройства
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
MBM
Материал, контактирующий со средой
yсреднение температуры по круговому диапазону обнаружения
GEH
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
IP30, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm², 2 гнезда RJ45
AL
соединительного кабеля
LAL
Длина соединительного кабеля
1,5
VP
упаковка
146 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-M-корпуса белого цвета