??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
RDF-IR - Deckenfühler Temperatur IR
Stückliste
751070 RDF-IR A L1500
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Strahlungstemperatur
AT
Anwendung/Typ
Deckenfühler
KONFIG
Konfiguration
Thermokon App, uConfig
S
Sensor
PIR (passiv Infrarot), optischer Öffnungswinkel (50% Empfindlichkeit): 80 ±5°
AGSPA
Ausgang Spannung
AGST
Ausgang Strom
TEB
Temperatureinsatzbereich
-20 - +70
GKT
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), Montagehöhe >7 m ±1,5 K
AST
Ausgangssignal Temperatur
0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, am Messumformer einstellbar
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
MBM
Medienberührendes Material
Temperatur-Mittelwertbildung über den kreisförmigen Erfassungsbereich
GEH
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
reinweiß
SA
Schutzart
IP30, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², 2x RJ45 Buchse
AL
Anschlussleitung
LAL
Länge Anschlussleitung
1,5
VP
Verpackung
146 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß