??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
RDF-IR - sensore a soffitto temperatura IR
Lista materiale
751070 RDF-IR A L1500
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura di radiazione
AT
applicazione/tipo
Sonda ambiente a soffitto
KONFIG
configurazione
Thermokon app, uConfig
S
sensore
PIR (infrarosso passivo), Angolo di apertura ottica (sensibilità del 50%): 80 ±5°
AGSPA
Uscita voltaggio
AGST
Uscita corrente
TEB
Campo di funzionamento temperatura
-20 - +70
GKT
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C), altezza di montaggio >7 m ±1,5 K
AST
Segnale di uscita temperatura
0..+50 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, regolabile al trasduttore
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
MBM
materiale a contatto con i mezzi
media della temperatura nell'intervallo di rilevamento circolare
GEH
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
bianco puro
SA
Classe di protezione
IP30, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm², 2x prese RJ45
AL
cavo di connessione
LAL
lunghezza del cavo di connessione
1,5
VP
confezione
146 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro