??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDN11_12 - 经济型支柱固定夹·异径直交型
明细表
RDN11-D10-V8
CODE
代码
TYPE
类型
异径直交型
MAT1
国标材质
6061
MAT2
相当材质
A6061
SUR
表面处理
ACC
附件螺钉
D
mm
V
mm
A
45 mm
B
20 mm
C
20 mm
E
15 mm
H
9 mm
G
15 mm
L
8 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8 mm
HH
h
4.2 mm
S
2 mm
M
附件螺钉
2-M4
LINK
网址链接
网址链接