카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
RDSN3300-1G-02-
TPC Global
Directional Control Valve
RDSN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tpc_global/direc_contr_valve/rdsn/rdsn3300_asmtab.prj},{NB=RDSN3300-1G-02},{IDNR=},{PN=RDSN3300},{VOLTAGE=1},{EE=G},{MO=},{PS=2},{SO=},{LL=},{PPATH=rdsn3300_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
RDSN 3300 - 5 Port Solenoid Valve / NAMUR
Bill of material
RDSN3300-1G-02-
IDNR
Ident number
PN
RDSN3300
mm
VOLTAGE
Voltage
AC100V 50/60HZ
AC200V 50/60HZ
AC120 50/60HZ
AC240 50/60HZ
DC24V
DC12V
AC24V 50/60HZ
DC100V
AC100V 50/60HZ
AC200V 50/60HZ
AC120 50/60HZ
AC240 50/60HZ
DC24V
DC12V
AC24V 50/60HZ
DC100V
EE
Electrical Entry
Grommet (Lead wire 300mm)
DIN Terminal
DIN Terminal (Lamp, Serge protection)
DIN Terminal (No Connection)'
Grommet (Lead wire 300mm)
DIN Terminal
DIN Terminal (Lamp, Serge protection)
DIN Terminal (No Connection)'
PS
Port Size
1/4"
1/4"
SO
Special Option
Standard
Copper Free
Standard
Copper Free
LL
Lead Line Length
400mm (Standard)
100mm
200mm
300mm
500mm
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm
1100mm
1200mm
1300mm
1400mm
1500mm
1600mm
1700mm
1800mm
1900mm
2000mm
400mm (Standard)
100mm
200mm
300mm
500mm
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm
1100mm
1200mm
1300mm
1400mm
1500mm
1600mm
1700mm
1800mm
1900mm
2000mm