품질보증 정보
카탈로그: Bader Führungselemente
생성됨: 23.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Bader Führungselemente
RE.040.045.012.GG
Bader Führungselemente
Kreuzrollenführungen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bader_fuehrung/kreuzrollenfuhrungen/re_asmtab.prj},{NB=RE.040.045.012.GG(Position0)},{MODEL=RE},{B=40},{L=45},{C=12},{POS=0.0},{PPATH=parts/re_asmtpl.prj},{MAT=GG},{SUR=},{INFO1=Possible, please get in touch}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bader Führungselemente
Description
RE - Kreuzrollengelagerte Schlittenführungen
Bill of material
RE.040.045.012.GG
CNSORDERNO
Order number
RE.040.045.012.GG
B
Breite
40
50
60
75
100
150
200
300
40
50
60
75
100
150
200
300
mm
L
Length L
45
70
80
90
120
130
155
185
45
70
80
90
120
130
155
185
mm
H
Höhe
20
mm
C
maximum HUB
12
12
mm
POS
HUB Position
mm
값 입력 POS
HUB Position
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Length l1
33
mm
W
Gewicht
0.34
kg
F
F max.
360
N
MAT
Material
Cast iron
Naturally anodized aluminium
Cast iron
Naturally anodized aluminium
SUR
Surface coating
None
Chemically nickel-plated
Burnished
None
Chemically nickel-plated
Burnished
INFO1
Bellows cover
Possible, please get in touch