??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Empfänger verstärkt
Bill of material
OE120123
IDNR
OE120123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Optisch, Einweglichtschranke Empfänger, M12x1 66lang, Sn: 15m, 15-30V DC, PNP/NPN, M12-Steckverbinder, IP67, VA, Infrarotlicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OE120123
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Einweglichtschranke Empfänger
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Gegentakt (Push/Pull)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder, Gewinde
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Infrarotlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Lieferumfang
Empfänger
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
dunkelschaltend
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
VA
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M12
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
40mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Leerlaufstrom-Empfänger
30mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
66mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
3
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
25Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Schockfestigkeit
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Schwingungsfestigkeit
55Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
880nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
12°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
15 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
0 - 15.000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt