??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Receptor reforzado
Lista de materiales
OE120123
IDNR
OE120123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor óptico, Receptor de fotocélula de barrera, M12x1 66largo, Sn: 15m, 15-30V DC, PNP/NPN diversos, Conector M12, IP67, Acero inoxidable, Luz infrarroja
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OE120123
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Receptor de fotocélula de barrera
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Push-pull
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cilindro, rosca
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Luz infrarroja
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma del haz de luz
Punto
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Alcance del suministro
Receptor
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Función de escaneo
de conmutación oscuridad
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Acero inoxidable
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensión de la rosca
M12
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
100mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longitud de rosca
40mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Paso de rosca
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Receptor de la corriente en vacío
30mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
66mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
3
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
25Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Resistencia a los choques
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Resistencia a las vibraciones
55Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
2V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
880nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ángulo de apertura
12°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
15 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
0 - 15.000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-25 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto