??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Receptores de sensores de línea
Lista de materiales
PE060146
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Tipo de contacto enchufable, interfaz de comunicación
Hembrilla
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Receptor de sensor de línea
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER
Versión de la interfaz de comunicación entre emisor y receptor
Conector M9
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Push-pull
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Versión de la conexión, interfaz de comunicación
Conector M5
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M9
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revestimiento carcasa
anodizado
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Parametrización
ARDTEOP_FILTER
Filtro
Filtro de interferencias
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEOP_LASERKLASSE
Clase de láser
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Diodo láser, luz roja
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma del haz de luz
Línea
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Alcance del suministro
Receptor
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP54
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Función de escaneo
de conmutación claridad/oscuridad
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
RS232
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Grande
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material de la superficie óptica
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad absoluta
ARDTEME_ANZAHLDERPARAMETRIEBARENSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación parametrizables
3
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolución
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
100mA
ARDTEOP_BLENDEBREITE
Ancho del diafragma
ARDTEOP_BLENDELAENGE
Longitud del diafragma
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
ARDTEME_FELDHOEHE
Altura del campo
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Potencia del láser
0,4mW
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
200mA
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
8
ARDTEEL_POLZAHLDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER
Número de polos de la interfaz de comunicación entre emisor y receptor
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Número de polos de la conexión de la interfaz
4
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulación residual
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
670nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
21,6 - 26,4
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-20 - 85
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-10 - 50
ARDTEEL_MESSBEREICH
Rango de medición
ARDTEEL_MESSFREQUENZ_RANGE
Frecuencia de medición
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto