??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Reduziereinsatz - Light Clamps
Stückliste
963000AC Reduziereinsatz 20-30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Reduziereinsatz
TYPE
Type
20-30
BEST
Best.-Nr.
VERS
Ausführung
A
mm
B
30.3 mm
L
45 mm
C
Gesamtbreite
31.500 mm
H
Höhe
mm
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)