??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore pressione per acqua - MR 1/8” 035 06 A
Lista materiale
0350100006
CODE
Codice
0350100006
REF
Referenza
MR 1/8” 035 06 A
CR
Campo di regolazione
0-6 bar
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3,75 Nl/min
C
Connessione
G1/8" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
10 bar
T
Temperatura di lavoro
50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
20 Nm
P
Peso
0,08 Kg