8150 L150 DN10 F00 N6 T1 2(1 150 10 00 1 2)
heuel
Roof way systems
Emergency way
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{heuel/dachwege_systeme/rettungsweg/rettungspodeste_asmtab.prj},{NB=8150 L150 DN10 F00 N6 T1 2(1_150_10_00_1_2)},{LOD=1},{DESC=Alle Rettungspodeste sind stand- und rutschsicher profiliert und besitzen eine Breite von 80 cm.},{W=80},{L=150},{ANG=10},{CLR=00},{TYP=1},{GH=110},{TUR=2},{PPATH=assemblies/rettungspodeste_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
heuel
Description
Rescue platforms - Rescue platforms
Bill of material
8150 L150 DN10 F00 N6 T1 2(1_150_10_00_1_2)
CNSORDERNO
Order Number
8150 L150 DN10 F00 N6 T1 2
LOD
Level of detail
300
200
350
300
200
350
DESC
Description
Alle Rettungspodeste sind stand- und rutschsicher profiliert und besitzen eine Breite von 80 cm.
W
Width
80
cm
L
Length
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
cm
ANG
Roof pitch
°
CLR
Colour
ALU - Nature
Natural red
Dark brown
Anthracite
ALU - Nature
Natural red
Dark brown
Anthracite
TYP
Type of roof
Clay/concrete
Plain tile
Slate
Trapetz/Sandwich
Corus KalZip
Corrugated plates
Standing seam
Foils / bitumen plastic
Zambelli Speed 500
Clay/concrete
Plain tile
Slate
Trapetz/Sandwich
Corus KalZip
Corrugated plates
Standing seam
Foils / bitumen plastic
Zambelli Speed 500
GH
Railing height
110
cm
TUR
Security door
No security door
Front middle
Left
Right
No security door
Front middle
Left
Right
CNSWEIGHT
57.871
kg