??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
heuel
Description
Rescue platforms - Rescue platforms
Bill of material
8150 L150 DN10 F00 N6 T1 2(1_150_10_00_1_2)
CNSORDERNO
Order Number
8150 L150 DN10 F00 N6 T1 2
LOD
Level of detail
DESC
Description
Alle Rettungspodeste sind stand- und rutschsicher profiliert und besitzen eine Breite von 80 cm.
W
Width
80 cm
L
Length
cm
ANG
Roof pitch
°
CLR
Colour
TYP
Type of roof
GH
Railing height
110 cm
TUR
Security door
CNSWEIGHT
57.871 kg