??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
RESIA BIS RECTANGULAR - Miroir sans cadre. Bord satiné, avec biseau
Nomenclature
S59625699
CODE
Code
S59625699
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
WIDTH
Width
cm
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S59625699
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mirr. Mi.4mm Sat.B.Bev. S59625699
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L45xH60xP3
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Satin border - Beveled Prod. No.: S59625699 L45xH60xP3
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586729798
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
60 cm
DEPTH
Profondeur
3 cm
WEIGHT
Poids
10 kg
SER
Gamme
Resia bis
LINE
Line
Miroirs
MOD
Modèle
S59625699
INTRACODE
Intrastat Code
70099100
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné - avec biseau
GROUPROD
Regroupement de produits
S59