??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
RESIA BIS RECTANGULAR - Specchio senza telaio. Filo satinato, con bisello
Lista materiale
S59625699
CODE
Codice
S59625699
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
WIDTH
Larghezza
cm
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S59625699
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Mirr. Mi.4mm Sat.B.Bev. S59625699
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L45xH60xP3
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Satin border - Beveled Prod. No.: S59625699 L45xH60xP3
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586729798
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
60 cm
DEPTH
Profondità
3 cm
WEIGHT
Peso
10 kg
SER
Serie
Resia bis
LINE
Line
Specchi
MOD
Modello
S59625699
INTRACODE
Codice Intrastat
70099100
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato - con bisello
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S59