47-80-324-22
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/restricted_flare_in.prj},{NB=47-80-324-22},{CN=47-80-324-22},{M=M4},{PITCH=0.7},{M11=4},{H1=18},{H2=13},{AMIN=3.2},{AMAX=4.8},{B=1.6},{POS=0.8},{L=3.4},{P1=3.1},{P2=7.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Restricted Access - Flare-in style
Bill of material
47-80-324-22
CN
Catalog number
47-80-324-22
47-80-324-22
M
Thread
M4
M4
mm
PITCH
Thread pitch
0.7
0.7
H1
Dimension H1
18
mm
H2
Dimension H2
13
mm
AMIN
A min.
3.2
3.2
mm
AMAX
A max.
4.8
4.8
mm
B
Dimension B
1.6
1.6
mm
POS
Play of screw
0.8
mm
L
Dimension L
3.4
3.4
mm
P1
Dimension P1
3.1
3.1
mm
P2
Dimension P2
7.9
7.9
mm