??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RETW - コンベヤ用止め輪
部品表
RETW16
PN
型番
RETW16
TYPE
Type
RETW
NO
No.
16
DD3
d3
17.300 mm
BB
b
1.900 mm
TT
t
1.000 mm
DD2
d2
16.800 mm
DD0
d0
0.900 mm
DD0A
13.500 deg
C1
0.500 mm
A1
1.100 mm
A2
11.200 mm