??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RETW - Snap ring for conveyor
Bill of material
RETW16
PN
Part Number
RETW16
TYPE
Type
RETW
NO
No.
16
DD3
d3
17.300 mm
BB
b
1.900 mm
TT
t
1.000 mm
DD2
d2
16.800 mm
DD0
d0
0.900 mm
DD0A
13.500 deg
C1
0.500 mm
A1
1.100 mm
A2
11.200 mm