??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RETW - Snap ring for conveyor
Lista materiale
RETW16
PN
Cod. comp.
RETW16
TYPE
Tipo
RETW
NO
N.
16
DD3
d3
17.300 mm
BB
B
1.900 mm
TT
T
1.000 mm
DD2
d2
16.800 mm
DD0
d0
0.900 mm
DD0A
13.500 deg
C1
0.500 mm
A1
1.100 mm
A2
11.200 mm