??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Rexa MINI3-S
Kusovník
6093590
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Ponorné mělnící čerpadlo pro pevnou a mobilní instalaci v mokré jímce v přerušovaném provozu.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Typ instalace
0
EF011795
Materiál skříně motoru
1.4301. X5CrNi18-10
EF011796
Kvalita materiálu skříně motoru
X5CrNi18-10
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
šedá litina
EF024149
Oběžné kolo
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
8.713 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
124.15 kPa
EF000991
Max. discharge flow
16.6 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
20.5 m
EF020449
Max. operating pressure
2.25 bar
EF003701
Elektrické připojení
Odpojitelná
EF000536
Cable length
10.0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
V
EF000351
Počet fází
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
0.75 kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 32/40
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
32 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 6/10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
Flange shape
No connection
EF023105
Max. velikost částic
10.0 mm
EF020293
S mělnícím zařízením
ano
EF015781
Provozní režim (vynořený)
S2-15 min.
EF005474
Třída krytí (IP)
IP68
EF023089
Spínání čerpadel
0
EF020289
Průměr čerpadla
240.0 mm
EF023086
Výška čerpadla
0 mm
EF000493
hloubka ponoření
7.0 mm
EF004663
Chráněno proti výbuchu
-
EF023157
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
0
EF000167
Hmotnost
kg
EF016015
With protection against dry running
0
EF024286
Vhodné pro fekálie
0
EF011798
Druh oběžného kola
Dvoukanálové oběžné kolo s mělnícím zařízením
EF009598
Druh startéru motoru
0
EF008234
Provedení ochrany motoru
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelová konstrukce
mm²
EF000081__CABLE_1_
Typ kabelu
H07RN-F
EF012492
Orientation
Horizontal connection
EF025977
Připojení 2
Flange. Oval flange;DN32/40-PN6/10 .G 1¼. Oval ø36
A1
Angle to first bolt hole
180 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
D1
Outer diameter of flange
150 mm
D21
Diameter bolt hole
19 mm
D41
Diameter sealing edge
84 mm
DM
Diameter motor
111 mm
DN1
Průměr, připojení vypouštění
DN 32/40
DO1
Průměr, připojení vypouštění
32 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
H1
Height to centre connection
68 mm
K1
Pitch circle
110 mm
L
Průměr čerpadla
240 mm
L1
Connection length
140 mm
LE1
Distance to centre connection
0
LE2
Pump length side 2
0
N1
Number of bolt holes
2
P1
Length gusset/thread
0
Q1
Sleeve length
0
S1
Wall thickness
0
W
Pump width side 1
195 mm
W1
Centre distance connection
0 mm
W2
Pump width side 2
98 mm
Z1
Working length
140 mm
HHYD
Dimensions
100 mm
HA
Dimensions
0
HB
Dimensions
100 mm
HC
Dimensions
0
DA
Dimensions
0
DC
Dimensions
195 mm
NCAB
Number of cables
1
HMOT
Dimensions
307 mm
H
Dimensions
407 mm
HD
Diameter pump housing
0
L3
Dimensions
0
W3
Dimensions
0