??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Rexa MINI3-S
Lista materiałowa
6093590
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Całkowicie zanurzona pompa z urządzeniem tnącym do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego, do pracy w trybie przerywanym.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Rodzaj instalacji
0
EF011795
Materiał obudowy silnika
1.4301. X5CrNi18-10
EF011796
Gatunek materiału obudowy silnika
X5CrNi18-10
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Żeliwo szare
EF024149
Materiał wirnika
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
8.713 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
124.15 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
16.6 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
20.5 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
2.25 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Odłączana
EF000536
Długość kabla
10.0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
V
EF000351
Liczba faz
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
0.75 kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
3.0 °C
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 32/40
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
32 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 6/10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
Kształt końcówki
No connection
EF023105
Maks. średnica elementów stałych
10.0 mm
EF020293
Z rozdrabniaczem
tak
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
S2-15 Min.
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF023089
Wyłącznik pompy
0
EF020289
Średnica pompy
240.0 mm
EF023086
Wysokość pompy
0 mm
EF000493
Głębokość zanurzenia
7.0 mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
EF023157
Do suchej konfiguracji
0
EF000167
Ciężar
kg
EF016015
With protection against dry running
0
EF024286
Do ścieków fekalnych
0
EF011798
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik dwukanałowy z urządzeniem tnącym
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
0
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
0
EF003433__CABLE_1_
Budowa kabla
mm²
EF000081__CABLE_1_
Typ przewodu
H07RN-F
EF012492
Kierunek
Horizontal connection
EF025977
Połączenie 2
Flange. Oval flange;DN32/40-PN6/10 .G 1¼. Oval ø36
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
180 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
18 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
150 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
84 mm
DM
Diameter motor
111 mm
DN1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 32/40
DO1
Średnica przyłącza od strony tłocznej
32 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
H1
Height to centre connection
68 mm
K1
Średnica podziałowa
110 mm
L
Średnica pompy
240 mm
L1
Długość przyłącza
140 mm
LE1
Wymiary
0
LE2
Pump length side 2
0
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
P1
Length gusset/thread
0
Q1
Sleeve length
0
S1
Grubość ściany
0
W
Szerokość pompy strona 1
195 mm
W1
Wymiary
0 mm
W2
Szerokość pompy strona 2
98 mm
Z1
Długość robocza
140 mm
HHYD
Wymiary
100 mm
HA
Wymiary
0
HB
Wymiary
100 mm
HC
Wymiary
0
DA
Wymiary
0
DC
Wymiary
195 mm
NCAB
Liczba kabli
1
HMOT
Wymiary
307 mm
H
Wymiary
407 mm
HD
Wymiary
0
L3
Wymiary
0
W3
Wymiary
0