카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RF1500-125-A
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rf/rf_1500_asmtab.prj},{NB=RF1500-125-A--(0)},{CU=125},{L=304},{LMIN=179},{RC=3},{D=63},{P=150},{PMIN=20},{F0=1530},{F1I=2613},{F1P=3262},{V=350.0},{VERS=1500},{ED=1.000},{FT=92.000},{V2=0.35014},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{CODE=RF1500-125-A},{COD=RF1500-125-A},{CODENIT=KF15-125.2},{S=10.18},{W=2.46},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB50','FB 50','rv_fb2.jpg','FBA50','FBA 50','rv_fba2.jpg','FS250','FS2 50','rv_fs2_2.jpg','FS2A50','FS2A 50','rv_fs2a2.jpg','FC50A','FC 50A','rv_fc2.jpg','FCQC50','FCQC 50','rv_fcqc2.jpg','FT63','FT 63','rv_ft2.jpg','FTP63','FTP 63','rv_ftp2.jpg'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
RF 1500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RF1500-125-A
CODE
-
RF1500-125-A
RF1500-125-A
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
304
304
mm
LMIN
Minimum length
179
179
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
63
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 50
FB 50
FBA 50
FBA 50
FS2 50
FS2 50
FS2A 50
FS2A 50
FC 50A
FC 50A
FCQC 50
FCQC 50
FT 63
FT 63
FTP 63
FTP 63
F0
Initial force
1530
1530
daN
F1I
Isothermal end force
2613
2613
daN
F1P
Polytrophic end force
3262
3262
daN
V
Volume
350.0
350.0
cm3
S
Surface
10.18
cm2
W
Weight
2.46
2.46
Kg