??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RFID-Sensor, Kat. 4, PL e, SIL 3 - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-519-M18-002
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Analogausgang
PF
Produktfamilie
Extra Distance - Series 500
H
Gehäusegröße
M18 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
0...20 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Nicht bündig
P
Polarität
Analog
OP
Ausgang
Spannung/Strom
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M18, nicht bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
Analog, Spannung/Strom
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben