RFT-20Y28F
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-20Y28F
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_20y28f/rft_20y28f.prj},{NB=RFT-20Y28F},{PN=RFT-20Y28F},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 28V/0.71A Output 20W RoHS},{POWER=20},{VI=14-160},{OV=28},{AOV=25.2-30.8},{OC=0,71},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 40.0 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=28},{DEFAULTSORTATTR=91}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-20Y28F
Bill of material
RFT-20Y28F
PN
Part Number
RFT-20Y28F
DESC
Description
DC-DC,14-160V Input, 28V/0.71A Output 20W RoHS
POWER
Power
20
W
VI
Voltage Input
14-160
VAC
OV
Output Voltage
28
VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
25.2-30.8
VDC
OC
Output Current
0,71
A
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 40.0 x 11.8
mm
CT
Cooling Type
Conduction Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
28
VDC