피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - RFK28-CAP-AT/SS
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Hypoid gearboxes
Stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/hypoid/stainless_steel/rfvcap.prj},{NB=hpc_RFK28-CAP-AT/SS},{REF1=-},{REF2=RFK28-CAP-AT/SS},{TYPE=2},{E=100},{P=70},{S=85},{N=8.5},{PR1=RFK28},{INFO=INFO},{B1=0.0},{B2=17},{D1=0},{D2=20},{A1=0.0},{A2=61.0},{X=4},{XXX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
RFVCAP - Stainless steel protective cover - worm and wheel gearbox
Bill of material
HPC - RFK28-CAP-AT/SS
REF
Part number
RFK28-CAP-AT/SS
RFK28-CAP-AT/SS
TYPE
Open cover for transversal shaft
Open cover for transversal shaft
E
ØE
100
100
mm
P
ØP
70
70
mm
D
ØD
20
20
mm
B
17.0
17.0
mm
A
61.0
61.0
mm
S
ØS
85
85
mm
N
8.5
8.5
mm
PR
For reducer
RFK28
RFK28
INFO
Informations
정보
INFO