??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 сент. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
RGCS110
Bill of material
RGCS110-003360RLS1
MODEL
Model no.
RGCS
SI
Shaft Interval
110 mm
RR
Reduction
id
TIA
Total index angle
360 θt
CC
Cam curve
R : Constant velocity rotation Curve
SDOTC
Spiral direction of the cam
SOTOS
Shape of the output shaft
IPATMOH
Installation position and the material of housing
INFOTEXT
Product Info
Product Info