RGUJP4-4
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/rgujp.prj},{NB=RGUJP4-4},{TYPE=RGUJP},{D1=4},{D2=4},{D2VAL=4},{BMAX=61.6},{BMIN=59.0},{L1=13},{L2=18.8},{L3=1},{P1=11.5},{P2=11.5},{P3=15},{C1=11.0},{E1=21.6},{F1=15.0},{F2=30.0},{F3=4.2},{F4=17.0},{F5=10.3},{F6=20.6},{F7=9},{T1=24.5},{T2=15},{X1=9.8},{Y1=7.8},{E11=19.0},{E22=19.0},{LIBP2=17.9},{FD=5.8},{FD8688=5.8},{A=6.15},{B=1.25},{C=1.60},{D=1.00},{P1D1=4.50},{P1D2=3.50},{E=15.50},{F=18.30},{P3D1=12.60},{P3D2=8.50},{P3A=45.00},{P3D3=0.00},{G=0.00},{P3BROCK=10.20},{P3BROCKH=8.70},{H=47.90},{I=2.70},{J=1.00},{K=21.20},{L=0.65},{M=0.80},{N=22.30},{O=1.50},{P=14.40},{Q=1.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
RGUJP - Regulators - Unions
BOM
RGUJP4-4
PN
형번
RGUJP4-4
RGUJP4-4
TYPE
type
RGUJP
D1
4
4
mm
D2
4
4
mm
BMAX
BMax
61.6
61.6
mm
BMIN
BMin
59.0
59.0
mm
L1
13
13
mm
L2
18.8
18.8
mm
L3
1
1
mm
P1
11.5
11.5
mm
P2
11.5
11.5
mm
P3
15
15
mm
C1
11.0
11.0
mm
C2
11.0
11.0
mm
E1
21.6
21.6
mm
E2
21.6
21.6
mm
F1
15.0
15.0
mm
F2
30.0
30.0
mm
F3
4.2
4.2
mm
F4
17.0
17.0
mm
F5
10.3
10.3
mm
F6
20.6
20.6
mm
F7
9
9
mm
T1
24.5
24.5
mm
T2
15
15
mm
X1
9.8
9.8
mm
X2
9.8
9.8
mm
Y1
7.8
7.8
mm
Y2
7.8
7.8
mm
MASS
질량
19
19
g